JAJUA34B February   2006  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 XTR300EVM キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 評価設定
    2. 2.2 ジャンパ構成設定
    3. 2.3 特長
      1. 2.3.1 入力信号
      2. 2.3.2 基準電圧
      3. 2.3.3 XTR300EVM 出力
      4. 2.3.4 エラー フラグ
      5. 2.3.5 IMON:電流モニタ出力
      6. 2.3.6 IAOUT:電圧モニタ
      7. 2.3.7 他のテスト ポイント
    4. 2.4 出力モードの構成
      1. 2.4.1 電流モードの構成
        1. 2.4.1.1 シングル エンド電流出力
        2. 2.4.1.2 双方向電流出力
        3. 2.4.1.3 電流モードで許容可能な負荷の検証
      2. 2.4.2 電圧モードの構成
        1. 2.4.2.1 シングル エンド電圧出力
        2. 2.4.2.2 双方向電圧出力
        3. 2.4.2.3 電圧モードで許容可能な負荷の検証
    5. 2.5 電源要件
  8. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 XTR300EVM 上面シルクスクリーン
    3. 3.3 部品表
  9. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  10. 5関連資料
  11. 6改訂履歴

エラー フラグ

XTR300 には、表 2-2 に示すように、特定のエラーが発生したことを示す 3 つのエラー フラグがあります。

表 2-2 エラー フラグ
エラー フラグ説明
EFCM計測アンプ (IA) の入力が入力電圧のリニア動作の制限に達するとすぐに、コモン モード オーバー レンジ故障ピンが "Low" になります。
EFLD負荷エラー フラグ故障ピンは、負荷への駆動電圧または電流が故障条件にあることを示します。電圧出力モードでは、フラグは出力スイングの電圧制限と、短絡または低負荷抵抗が原因で発生する電流制限状態を監視します。電流出力モードでは、このフラグが高負荷抵抗または開放負荷による電源レールへの飽和を示します。
EFOT過熱故障ピンは、チップ温度が 140°C に達した場合に "Low" になり、チップが 125°C まで冷却されるとすぐにリセットされます。出力が自動的にシャット ダウンされることはありません。このフラグにより、ユーザー システムはこの状況に対して措置を講じることができます。必要に応じて、この出力を出力ディスエーブル (OD) に接続できます。これにより、出力が無効化されるため、電力ソースが遮断されます。この接続は自動シャット ダウンのように機能しますが、内部電流源を安全に無効化するための 2.2kΩ 外付けプルアップ抵抗が必要です。IA チャネルは影響を受けないため、出力の電圧を連続的に観測することができます。

XTR300 に過熱故障、負荷エラー故障、IA のコモン モード オーバー レンジ故障が発生すると、D1、D2、D3 の LED がそれぞれオンになります。または、LD、OT、CM のテスト ポイントで、エラー フラグの電圧を監視することもできます。