JAJUA34B February   2006  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 XTR300EVM キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 評価設定
    2. 2.2 ジャンパ構成設定
    3. 2.3 特長
      1. 2.3.1 入力信号
      2. 2.3.2 基準電圧
      3. 2.3.3 XTR300EVM 出力
      4. 2.3.4 エラー フラグ
      5. 2.3.5 IMON:電流モニタ出力
      6. 2.3.6 IAOUT:電圧モニタ
      7. 2.3.7 他のテスト ポイント
    4. 2.4 出力モードの構成
      1. 2.4.1 電流モードの構成
        1. 2.4.1.1 シングル エンド電流出力
        2. 2.4.1.2 双方向電流出力
        3. 2.4.1.3 電流モードで許容可能な負荷の検証
      2. 2.4.2 電圧モードの構成
        1. 2.4.2.1 シングル エンド電圧出力
        2. 2.4.2.2 双方向電圧出力
        3. 2.4.2.3 電圧モードで許容可能な負荷の検証
    5. 2.5 電源要件
  8. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 XTR300EVM 上面シルクスクリーン
    3. 3.3 部品表
  9. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  10. 5関連資料
  11. 6改訂履歴

シングル エンド電圧出力

最初の電圧モード構成により、シングル エンド入力からシングル エンド出力が生成されます。この構成のジャンパ設定を、表 2-5 に示します。電圧出力は、式 12 の伝達関数によって計算されます。

式 12. V O U T = RG × VIN 2 × RSET

デフォルトの評価基板構成では、RG を 10kΩ、RSET を 2.5kΩ に設定しています。

表 2-5 シングル エンド電圧出力のジャンパ設定
ジャンパ機能
J1オン
J2オン
J3オフ
J4オフ
J5オフ
J6オン
J7オフ
XTR300EVM XTR300 シングル エンド電圧出力構成の回路図図 2-6 XTR300 シングル エンド電圧出力構成の回路図

図 2-7 に、シングル エンド電圧出力モードで XTR300EVM を設定する方法を示します。負荷を TB4 の OUT+ と OUT– の間に接続します。±15V を V+ と V– に印加します。VIN に 5V 信号を印加します。デフォルトのボード値で、TB4 の両端の電圧は 10V である必要があります。

XTR300EVM XTR300EVM シングル エンド電圧出力構成の設定図 2-7 XTR300EVM シングル エンド電圧出力構成の設定