JAJUA50 November 2025
ADC3669EVM-DC は、DC 結合フロント エンド回路を備えた ADC3669 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計された評価基板 (EVM) です。ADC3669EVM-DC には、ADC3669 が搭載されています。ADC3669 は、低電圧差動信号 (LVDS) インターフェイスを備えた 16 ビット ADC、デュアル チャネル ADC であり、最大 500MSPS のサンプル レートで動作できます。ADC3669EVM-DC で使用しているアンプは、LMH5401 であり、これは 8GHz 超広帯域完全差動アンプ (FDA) です。