JAJUA70 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 コネクタ、ジャンパ、DIP スイッチ、テスト ポイントの説明
      1. 2.1.1 コネクタの説明
      2. 2.1.2 ジャンパの説明
      3. 2.1.3 DIP スイッチの説明
      4. 2.1.4 テスト ポイントの説明
  9. 3使いやすい機能
  10. 4実装結果
    1. 4.1 テスト構成と手順
      1. 4.1.1 テスト設定
      2. 4.1.2 スタック 2 評価基板のテスト構成
      3. 4.1.3 テスト方法
      4. 4.1.4 事前の注意事項
  11. 5アプリケーション曲線
    1. 5.1 効率
    2. 5.2 定常状態波形
    3. 5.3 ステップ負荷応答
    4. 5.4 AC ループ応答曲線
    5. 5.5 熱性能
  12. 6ハードウェア設計ファイル
    1. 6.1 回路図
    2. 6.2 PCB の層数
    3. 6.3 部品表
  13. 7追加情報
    1.     商標

テスト方法

  1. ジャンパと DIP スイッチが正しく設定されていることを確認します。
  2. 図 4-1に従ってセットアップを準備します。
  3. 電源電圧を 14.4V、電子負荷を 0.1A に設定します。電子負荷電圧は、公称 24V 出力でレギュレートされている必要があります。
  4. 必要に応じて負荷と入力電圧を変更します。