JAJUA72A August 2024 – December 2025
各 LED/POT ブロックは、対応する GPIO ピンをアナログ電圧源または LED に接続するために使用できる 3-state ヘッダー ピンで構成されています。ヘッダーの中央のピンは、TPLD の対応する GPIO ピンに接続します。LED とマークされているヘッダー ピンの左側は、この LED に接続しています。R とマークされているヘッダー ピンの右側は、アナログ電圧源に接続しています。対応する GPIO を LED に接続するには、中央のピンと LED ピンの間にシャントを配置します。GPIO をアナログ電圧源に接続するには、中央のピンと R ピンの間にシャントを配置します。
アナログ電圧源は、POT を使用した分圧器で構成されています。POT を時計回りに完全に回すと、アナログ電圧源は最大 0.2V を出力します。POT を反時計回りに完全に回すと、アナログ電圧源は VCC - 0.2V 以上を出力します。
図 2-8 LED/POT ブロック