JAJY037B March 2018 – January 2024 AMC1305M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO5851 , ISO7741 , ISO7841 , ISOM8710 , UCC20225-Q1 , UCC20225A-Q1 , UCC21520 , UCC21540 , UCC23513 , UCC5390
本書で示している分析と結果は、ISO77xx デジタル アイソレータ、ISO1042 絶縁型 CAN トランシーバ、UCC21520 および UCC53xx 絶縁型ゲート ドライバ、AMC13xx 絶縁型 ΣΔ 変調器および絶縁型アンプなど、テキサス・インスツルメンツのその他の強化絶縁型アイソレータにも同様に適用できます。
図 11 大電力イベントの影響を受けたダイに限定された EOS による損傷 (ISO7841)。
図 12 大電力イベントの影響を受けたドライバ ダイに限定されたEOS による損傷 (ISO5841)。