JAJY037B March   2018  – January 2024 AMC1305M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO5851 , ISO7741 , ISO7841 , ISOM8710 , UCC20225-Q1 , UCC20225A-Q1 , UCC21520 , UCC21540 , UCC23513 , UCC5390

 

  1.   1
  2.   故障モード 1:絶縁障壁に高電圧が印加された場合
  3.   故障モード 2:絶縁障壁近傍で高電圧と高電流が同時に作用した場合
  4.   故障モード 2:テスト結果
  5.   テキサス・インスツルメンツのその他の絶縁型アイソレータ
  6.   まとめ
  7.   関連資料

関連資料

  1. テキサス・インスツルメンツ:Anant S Kamath、Kannan Soundarapandian、『高電圧強化絶縁:定義とテスト手法
  2. テキサス・インスツルメンツ:Anant S Kamath、『AC モーター ドライブの絶縁:IEC 61800-5-1 安全規格の理解
  3. 61800-5-1 Ed.2.0.、可変速駆動システム、安全要求事項 - 電気的、熱的、およびエネルギー、国際電気標準会議 (IEC)、2007 年 7 月
  4. 60060-1:2010 Ed 3.0、高電圧試験技術 – パート 1:一般的な定義とテスト要件。国際電気標準会議 (IEC)、2010 年
  5. データシートのダウンロード:ISO5851ISO7841