JAJY134A january 2022 – march 2023 TDA4VM , TDA4VM-Q1
テキサス・インスツルメンツのビジョン・プロセッサのポートフォリオは、サイズと消費電力の制約が重要な設計課題となるアプリケーションにおいて、効率的でスケーラブルな AI 処理が実現できるように作成されています。
AM6xA および TDA4 プロセッサ・ファミリを含むこれらのプロセッサは、Arm® Cortex®-A72 または Cortex-A53 CPU、内部メモリ、インターフェイス、ハードウェア・アクセラレータを含む、ビジョン・システム向けに広範に統合された SoC アーキテクチャを備えており、ディープ・ラーニング用の AI 処理を 1 秒あたり 2~32 テラオペレーション (TOPS) で実行できます。
図 2 に示すように、AM6xA ファミリは、Arm Cortex-A MPU を使用して、ディープ・ラーニング推論、イメージング、ビジョン、ビデオ、グラフィック処理などの演算集中型のタスクを、専用のハードウェア・アクセラレータやプログラマブル・コアにオフロードします。高度なシステム・コンポーネントをこれらのプロセッサに統合することで、エッジ AI 設計者はシステムの部品表を合理化することができます。このプロセッサのポートフォリオには、1~2 台のカメラを使用する低消費電力アプリケーション用の AM62A プロセッサから、AM68A (最大 8 台のカメラ) および AM69A (最大 12 台のカメラ) まで、スケーラブルな処理オプションが含まれています。