JAJY138A November 2023 – November 2024 ADC12DJ5200RF , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913
この電気自動車用バッテリ モニタは、セル電圧の測定精度が 1mV です。このように精度と正確度が高いため、自動車の OEM メーカーは EV バッテリ パックのコストや容量を増やさずに、航続距離を延ばすことが可能です。予想されるとおり、温度や寿命によるドリフト、電源ノイズ、基板の曲げに起因するダイ ストレスなど、多くのシステム要因や環境要因が電圧測定の不正確さに寄与しています。
テキサス・インスツルメンツは、環境への影響を低減し、より高精度な電圧測定を実現するために、単一のダイにいくつかのテクノロジーを組み込んでいます。次に例を示します。
BQ79718 や BQ79731-Q1 のような特定用途向け IC は、システム レベルの問題をシングルチップで解決するのに役立ち、システム設計者は市場投入までの期間を犠牲にせずに、最高の性能を実現できます。