JAJZ031B December   2023  – July 2025 CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1アドバイザリ マトリックス
  5. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発サポート — ツール命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  6. 3アドバイザリ
    1. 3.1  SPI_04
    2. 3.2  ADC_08
    3. 3.3  ADC_09
    4. 3.4  BATMON_01
    5. 3.5  BATMON_02
    6. 3.6  CKM_01
    7. 3.7  CLK_01
    8. 3.8  I2C_01
    9. 3.9  GPIO_01
    10. 3.10 PMU_01
    11. 3.11 UART_01
  7. 4改訂履歴

PMU_01

ブラウンアウト検出 (BOD) スレッショルドをゆっくり超えると、デバイスがハングする可能性があります

影響を受けるリビジョン

B

詳細

VDDS 電源電圧がブラウンアウト検出 (BOD) のスレッショルド付近 (およそ 1.68V) に留まると、まれにデバイスがロックアップ状態に陥る可能性があります。この状態では、デバイスは約 2.25mA の電流を消費し続け、たとえその後 VDDS 電源電圧が BOD スレッショルドを上回っても、復帰しません。この状態からの復帰には、ピン リセットを行うか、VDDS 電源電圧をパワーオン リセット (POR) のスレッショルド (1.0V) 未満に下げて POR リセットを発生させる必要があります。

ロックアップ状態は、ブート コードの特定の実行段階でブラウンアウト検出 (BOD) イベントが発生した場合に引き起こされます。このロックアップが発生する可能性のある重要なタイミングは、約 10ns の狭い時間ウィンドウが 2 つあり、いずれもブート コードを開始するリセット イベントの後、100μs 〜 1ms の間に発生します。この問題は通常、電源電圧が BOD スレッショルドを超えてゆっくりと上昇するときに発生します。このような場合、電源の抵抗成分とデバイスの起動時電流が組み合わさることで、リセットのたびに VDDS 電圧が BOD スレッショルドを繰り返し下回ることがあり、その結果、ロックアップ状態に入る可能性が高まります。

リチウム イオン電池や NiMH 充電池を使用する場合、チップの VDDS 電源を遮断する一次保護機能があれば、バッテリー放電中に電源電圧が POR スレッショルドを下回るため、デバイスがロックアップ状態に入るのを通常は防ぐことができます。

非充電式 (プライマリ) バッテリを使用している場合でも、特にバッテリが寿命末期に近づき、電圧がゆっくりと低下していく際には、この問題が発生する可能性があります。このような場合、デバイスは最終的にバッテリの交換を必要とし、パワーオン リセットもトリガするため、回避方法が必ずしも必要でない場合があります。ただし、ロックアップのリスクを排除することはできません。

CC2340R5-Q1 発生を示す図図 3-1 発生を示す図

回避方法

次の回避方法を実装する必要があります:

デバイスの規定動作電源電圧範囲は 1.72V ~ 3.8Vです。再充電可能バッテリを使用する場合、バッテリ保護システムは以下のいずれかを確保する必要があります:

  • デバイスが一度起動した後は、電源電圧が最小動作電圧 (1.72V) 以上を維持している場合、

  • デバイスの電源電圧が最小動作電圧未満に放電された場合

    (1.72V)、電源電圧が再び最小動作電圧 (1.72V) を上回った場合には、デバイスをリセット (ピン リセットまたはパワーオン リセット) する必要があります。