JAJZ033 July 2025 MSPM0H3216
I2C モジュール
機能
I2Cを低速で動作させている場合、割り込みサービスルーチン(ISR)内での読み取り時に、開始アドレス一致ステータスがタイミング的に更新されていない可能性があります。
標準的なI2C速度(100kHz未満)で動作している場合、割り込みを通過する読み出しの時間内にADDRMATCHビット(TSRレジスタのアドレス一致)が設定されないおそれがあります。
非標準的なI2C速度で動作する場合、ADDRMATCHビットを読み取る前に、少なくとも1つのI2Cクロックサイクル分の遅延を入れてください。