JAJZ037D March 2023 – August 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
SPI モジュール
機能
デバッグ HALT がアサートされている場合、IDLE/BUSY ステータスは SPI IP の正しい状態を反映しません
IDLE/BUSYはHALTとは無関係で、RXFIFO/TXFIFOの書き込み/読み取りストローブのみをゲーティングします。つまり、コントローラがデータ送信中であっても、そのデータが FIFO にラッチされていない状態で BUSY ステータスが設定されてしまいます。POCI回線は、停止中に以前に送信されたデータを回線上で送信します
SPI IPが停止しているときは、IDLE/BUSYステータスを使用しないでください。