JAJZ043C March   2023  – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  3. 2シリコンの使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
      4.      i2424
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2097
      5.      i2134
      6.      i2189
      7.      i2196
      8.      i2199
      9.      i2208
      10.      i2249
      11.      i2278
      12.      i2279
      13.      i2310
      14.      i2311
      15.      i2312
      16.      i2366
      17.      i2371
      18.      i2120
      19.      i2137
      20.      i2190
      21.      i2253
      22.      i2373
      23.      i2383
      24.      i2401
      25.      i2407
      26.      i2409
      27.      i2410
      28.      i2376
      29.      i2399
      30.      i2413
      31.      i2414
      32.      i2419
      33.      i2420
      34.      i2421
      35.      i2422
      36.      i2423
      37.      i2431
      38.      i2435
      39.      i2160
      40.      i2436
      41.      i2482
      42.      i2464
      43.      i2487
      44.      i2493
  4.   商標
  5.   改訂履歴

改訂履歴

Changes from December 11, 2024 to October 31, 2025 (from Revision B (December 2024) to Revision C (October 2025))

  • i2330「DDRSS レジスタ構成ツールの更新」の使用上の注意を追加Go
  • アドバイザリ i2087「C7x:C7x MMA HWA_STATUS は、アプリケーションが起動する前にエラーを報告しますGo
  • アドバイザリ i2160; DDR:LPDDR4 コマンド バスのトレーニング中に、有効な VRef 範囲を定義する必要があります」を追加Go
  • アドバイザリ i2436; BCDMA:RX CHAN CFG レジスタの BCDMA RX_IGNORE_LONG 設定が機能しません」を追加Go
  • アドバイザリ i2482「ブート:SD カードの初期化中、ROM から十分なクロックが供給されませんGo
  • アドバイザリ i2464「ブート:ROM は、フォーマットが正しくない SD カードからはブートできませんGo
  • アドバイザリ i2487; LPM:低消費電力モードでは、DDR の内容を誤って破損する可能性がありますGo
  • アドバイザリ i2493; MMCSD:HS200 の書き込みエラーGo