KOKA036 February   2023 LM5177

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2디지털 필터 설계
  6. 3ATRK 함수에 대한 플랜트 전송 함수
  7. 4ATRK 플랜트용 아날로그 컨트롤러
  8. 5Z-변환 및 차분 방정식
  9. 6애플리케이션 구현
    1. 6.1 소프트웨어 흐름도
    2. 6.2 애플리케이션 데모
    3. 6.3 DTRK를 사용하여 구현
  10. 7요약
  11. 8참고 문헌

DTRK를 사용하여 구현

이 애플리케이션은 ATRK 입력 대신 DTRK를 사용하여 구현할 수도 있습니다. 이를 위해 충분히 높은 해상도를 얻으려면 빠른 PWM이 필요합니다. 이를 위해 고해상도 타이머를 갖춘 MSP430F5172를 사용할 수 있습니다. 따라서 최대 256MHz의 PWM 클록 타이머 해상도를 구현할 수 있습니다. 최소 주파수 100kHz의 경우 약 11비트의 2560단계를 수행합니다.