KOKA036 February   2023 LM5177

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2디지털 필터 설계
  6. 3ATRK 함수에 대한 플랜트 전송 함수
  7. 4ATRK 플랜트용 아날로그 컨트롤러
  8. 5Z-변환 및 차분 방정식
  9. 6애플리케이션 구현
    1. 6.1 소프트웨어 흐름도
    2. 6.2 애플리케이션 데모
    3. 6.3 DTRK를 사용하여 구현
  10. 7요약
  11. 8참고 문헌

ATRK 함수에 대한 플랜트 전송 함수

아날로그 전압 추적을 위한 플랜트 전송 함수는 ATRK와 IMOUT 핀 사이의 시스템의 단계 응답에 의해 구동됩니다. 그림 3-1의 응답은 플랜트가 2차 시스템임을 보여줍니다. 그림 3-1의 응답 그래프에서 구동되는 플랜트 전송 함수는 방정식 1에 의해 표현됩니다. 이것은 플랜트, 게인, 저역 통과 필터의 조합입니다. 응답 그래프에서 2차 시스템에 대한 전송 함수의 파생에 대해 설명합니다.

방정식 5. P L ( s )를 위한 직렬 전압 레퍼런스 =   V I m o n V A T R K = K × F s × P s =     2.188 × 10 8   s 2   +   1.447 × 10 4   s   +   2.73 × 10 8
GUID-20221031-SS0I-HVW0-PNV9-RZKCWRSXWNWV-low.svg그림 3-1 플랜트 전송 함수