KOKT183 November   2025 INA600

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2게인 오류
  4. 3게인 오류 드리프트
  5. 4오프셋 전압
  6. 5CMRR
  7. 6레일 초과 전압 모니터링을 지원하는 게인 구성
  8. 7테스트 설정 및 비교
  9. 8결론

게인 오류

그림 1에서 볼 수 있듯 일반적인 DA는 연산 증폭기와 4개의 저항으로 구성됩니다. R1/R2 저항 래더의 중간 지점은 연산 증폭기의 반전 단자에 연결되고, R3/R4의 중간 지점은 비반전 단자에 연결됩니다.

 일반적인 DA그림 1 일반적인 DA

방정식 1은 일반적인 DA의 전달 함수를 나타냅니다. R2 및 R1(R1 = R3 및 R2 = R4로 가정)의 비율이 게인을 결정합니다. 낮은 게인 오류를 위해서는 정합 저항이 필요합니다. 허용 오차가 ±1%인 저항은 최대 2%의 게인 오류가 발생할 수 있습니다. 개별 저항은 변동이 클 수 있지만, 집적 DA에 내장된 모놀리식 저항은 트리밍을 통해 0.01% 수준의 게인 오류를 달성하는 경우가 많습니다.

방정식 1.