KOKU003A November   2019  – July 2020

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 설계 고려 사항
    3. 2.3 중요 제품
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 시스템 설계 이론
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필수 하드웨어 및 소프트웨어
      1. 3.1.1 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 테스트 설정
      2. 3.2.2 테스트 결과
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
    1. 5.1 상표
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6저자에 대하여
  12. 7개정 내역

시스템 설명

ECall 애플리케이션의 경우 주 배터리 전압이 높으면 ECall의 모든 관련 회로가 벅 컨버터를 통해 메인 배터리로 전원을 공급받습니다. 주 배터리 전압이 낮은 수준으로 떨어지면 벅 컨버터가 꺼지고 백업 배터리가 작동하기 시작하고 부스트 컨버터를 통해 장비에 전원을 공급합니다. 그림 1-1에서는 기존 ECall 블록 다이어그램을 보여줍니다. 고전압 벅 컨버터 외에도 2개의 부스트 컨버터와 1개의 충전기를 사용하며, 2개의 부스트 컨버터 때문에 중복되고 효율성이 떨어집니다.

GUID-C2C8EDFF-6A98-4FA0-B593-BD07ACE38CD7-low.png그림 1-1 기존 ECall 블록 다이어그램

TIDA-050031은 비용과 크기를 고려하면서 그림 1에 나와 있는 기존 ECall 블록 다이어그램의 중복을 방지합니다. 이 레퍼런스 설계는 차량용 ECall 애플리케이션을 위한 간단하고 저렴한 백업 전원 회로를 제공합니다. 구조는 매우 단순합니다. 회로에는 하나의 부스트 컨버터만 사용됩니다. 부스트 컨버터 TPS61088-Q1은 2V 입력 전압에서 고효율로 8V/1.6A 출력을 제공할 수 있습니다. 따라서 최소 백업 배터리 전압은 2V까지 낮출 수 있습니다. 백업 배터리의 수명을 연장하는 것 외에도, TIDA-050031은 유연하고 중복성이 낮습니다.