KOKU003A November   2019  – July 2020

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 설계 고려 사항
    3. 2.3 중요 제품
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 시스템 설계 이론
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필수 하드웨어 및 소프트웨어
      1. 3.1.1 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 테스트 설정
      2. 3.2.2 테스트 결과
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
    1. 5.1 상표
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6저자에 대하여
  12. 7개정 내역

블록 다이어그램

그림 2-1에서는 TIDA-050031의 블록 다이어그램을 보여줍니다. 벅 컨버터의 출력 전압은 9V로 설정되어 있습니다. 백업 배터리는 선형 충전기를 통해 이 9V 전압으로 충전됩니다. 주 배터리 전압이 낮아지고 벅 컨버터 LMR33630-Q1이 꺼지면 선형 충전기가 작동을 멈춥니다. 백업 배터리는 부스트 컨버터 TPS61088-Q1을 통해 ECall 시스템에 에너지를 공급합니다.

GUID-4D5FDA44-35F8-4ECC-884F-FAB79363C8BD-low.png그림 2-1 TIDA-050031 블록 다이어그램