NESA007 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   商標
  2. 1簡介
  3. 2AM62x 電源管理功能
    1. 2.1 低功耗模式
    2. 2.2 主動電源管理
    3. 2.3 電源供應簡化
    4. 2.4 電源解決方案
  4. 3低功耗處理器架構考量
  5. 4AM62x 功耗
  6. 5功率估計工具
  7. 6結論

低功耗處理器架構考量

軟硬體共同設計對於功耗和延遲最佳化至關重要。找出正確的軟、硬體界線,並在早期定義其為軟體或硬體功能是極大關鍵。透過免除 USB 和 DDR 重設隔離和保留方案等創新的新功能所支援配置設定的儲存和還原,可簡化低功耗模式進入和退出模式的軟體序列。根據低功耗應用實例和保留 IO 的能力將 IO 狀態最佳化 (上拉和下拉),可強化系統的完整度和可靠性。

在開發階段早期,已評估幾個不同的硬體/軟體分割區,以判定符合整體系統應用實例和目標 (成本、性能、功率和延遲) 的最佳實作方式。AM62x 處理器主要分為 4 個領域,如 圖 3-1 中所示。

圖 3-1 SoC 分割區

應用領域由高性能 CPU、硬體加速器和高速周邊設備組成。此領域會進一步分成具有內部電源開關的各種子系統。根據系統應用實例,這些子系統可以使用內部功率域開關完全斷電。例如:叢集中未使用的 CPU 核心、硬體加速器 (圖形、顯示) 等。此外,在深沉睡眠和僅 MCU 低功耗模式期間,應用領域透過內部子系統電源閘控進入最低功耗模式。

MCU 領域由即時 CPU 和周邊設備組成。此領域可以配置為完全獨立於應用領域來運作:這是數個汽車、工業和電池供電應用的一個關鍵差異化功能。在深沉睡眠模式下,MCU 領域可以透過內部電源開關斷電。

喚醒領域包括電源管理 CPU 和系統元件,例如時鐘、重設、電源和喚醒。此領域負責產品啟動、資源配置和管理,以及低功耗管理。圍繞此領域建置硬體隔離,以確保應用領域和 MCU 領域之間的明確分隔。Sitara MPU 裝置藉由仔細劃分軟硬體功能之間的責任,實現更簡單且強固的低功耗模式進入和退出序列。此外,為了改善低功耗模式進入/退出延遲,Sitara MPU 裝置開發了創新的新功能,例如 USB 和 DDR 重設隔離和保留方案,以避免複雜的軟體序列,因其需要周邊設備配置儲存和還原。