NEST011 june   2023 BQ25180 , BQ25620

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2保存壽命最大化
  4. 3執行監控系統重置
  5. 4採用完整電池容量
  6. 5減少電池疲勞
  7. 6TI 電源路徑電池充電器
  8. 7結論
  9. 8相關網站

保存壽命最大化

消費者通常喜歡可立即使用的產品,但在消費者購買產品前,產品可能會在運送途中於架上保存好幾個月。由於某些國家/地區採用新的運送限制將電池在運送前限制在一定電量,因此保留任何電池容量也變得格外重要。

在非電源路徑拓撲中,系統必須進入低功耗模式,因爲系統需直接與電池連接。低功耗模式通常會對負載開關或其他方式加以要求,以隔離電池與系統。

在電源路徑拓撲中,電池 FET 可在運送模式下中斷電池與系統的連接,即產品消耗最低電池電流的狀態。運送模式也會關閉電池 FET,讓電池無法供電給系統。設計具電源路徑與運送模式的充電 IC,可讓消費者插入轉接器或按下電源按鈕時,便可立即開啟。