NEST011 june   2023 BQ25180 , BQ25620

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2保存壽命最大化
  4. 3執行監控系統重置
  5. 4採用完整電池容量
  6. 5減少電池疲勞
  7. 6TI 電源路徑電池充電器
  8. 7結論
  9. 8相關網站

減少電池疲勞

充電式電池暴露在多個充電和放電週期中時,其對系統的供電能力會下降,進而對其效能和運作時間造成負面影響。為了延長電池與系統的使用壽命,設計 IC 以限制電池的整體週期數便十分重要。

圖 3 說明鋰離子電池的電池芯容量會隨充電週期數增加而減少。設計電源路徑電池充電 IC 可讓您關閉電池 FET,以延長使用壽命;電池可直接從轉接器為系統供電,並防止系統使用電池供電,省去為電池放電和充電的需求。若採用電源路徑,在有轉接器的情況下,您可選擇僅使用轉接器爲系統供電,減少電池的充電週期次數並延長使用壽命。

GUID-20230621-SS0I-7WSJ-6TVN-GBDH9Q1WWFW1-low.png圖 3 鋰離子電池容量與充電週期數的比較。
註: 「影響 LiCoO2 鋰離子電池週期壽命和可能劣化機制的因素」,《Journal of Power Sources 111 (2002) 130-136》。