NESY059A February   2024  – March 2024 DRV5055-Q1 , LDC5072-Q1 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5115 , TMAG5170-Q1 , TMAG5231 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   趨勢 1:系統電氣化
  5.   第二趨勢:提昇可靠性與安全性的需求
  6.   第三趨勢:終端產品整體外型尺寸小型化
  7.   第四趨勢:從稀土材料轉換至鐵氧體
  8.   結論
  9.   參考資料
  10.   其他資源

第四趨勢:從稀土材料轉換至鐵氧體

稀土材料的生產集中在全世界的少數國家中。這些材料並非取之不盡,若按照目前的消耗量且未採取回收措施,全球儲備量預計將在 21 世紀下半葉耗盡 [1]。

部分公司已開始減少其依賴性和地緣政治風險,將其磁消耗轉移到鐵氧體材料上。鐵氧體磁鐵的成本僅有釹鐵氧體硼等稀土磁鐵的一小部分,且由於鐵氧體材料的豐富性,其價格也穩定。使用鐵氧體磁鐵的缺點,在於產生的磁場會大幅減少 (最多可低 10 倍),且溫度漂移為 0.2% /°C。

德州儀器的 TMAG5170TMAG5273 磁性感測器可搭配陶瓷鐵氧體或稀土磁鐵運作,且具備專為這些磁鐵類型設計的溫度漂移補償功能。