JADA146 April   2026 TPS25751A , TPS26750A

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1他の TI 製 USB-PD コントローラへの適用性
    1. 1.1 USB-PD シンクの概要
    2. 1.2 自動ネゴシエーション シンクの目的
    3. 1.3 定義
  5. 2本書で説明するフィールド
  6. 3自動ネゴシエーション シンクの基本と実例
    1. 3.1 RDO 優先度の自動ネゴシエーション (ANRDOPriority)
    2. 3.2 自動計算シンクの最小電力と、自動ネゴシエーション シンクの最小必要電力
    3. 3.3 容量不一致なし、および容量不一致時のシンクの自動無効化
    4. 3.4 自動計算シンクの最小電圧と、自動ネゴシエーションの最小電圧
    5. 3.5 自動計算シンクの最大電圧と、自動ネゴシエーションの最大電圧
  7. 4自動ネゴシエーション シンクの基本と EPR の例
    1. 4.1 ≥140W を必要とするシステム
    2. 4.2 シンク パス SPR から EPR への遷移
  8. 5一般的な間違いまたはシステム固有の制約
    1. 5.1 システムがより多くの電力を必要とするが、PD は少ない電力 PDO を選択する
    2. 5.2 システムが EPR 電力をサポートしているが、PD は依然として 20V PDO を選択する
    3. 5.3 最小電圧と最大電圧を同じ値に設定する
  9. 6高度な自動ネゴシエーション シンクの例
    1. 6.1 5V 固定 PDO へのダウングレード
    2. 6.2 割り込み駆動 EC を持つ自動ネゴシエーション シンク
    3. 6.3 ANeg:自動ネゴシエーション シンクの更新
    4. 6.4 AUTO_NEGOTIATE_SINK レジスタ
      1. 6.4.1 AUTO_NEGOTIATE_SINK の使用例 1
      2. 6.4.2 AUTO_NEGOTIATE_SINK の使用例 2
      3. 6.4.3 AUTO_NEGOTIATE_SINK の使用例 3
      4. 6.4.4 AUTO_NEGOTIATE_SINK の使用例 4
  10. 7参考資料
Application Note

TPS257xx/TPS267xx 自動ネゴシエーション シンクの構成

最新の英語版をダウンロード