JADA202 June   2026 BQ21080 , BQ21088 , BQ24070 , BQ24071 , BQ24072 , BQ24073 , BQ24074 , BQ24075 , BQ24076 , BQ24078 , BQ24079 , BQ25150 , BQ25155 , BQ25157 , BQ25170 , BQ25170J , BQ25171-Q1 , BQ25172 , BQ25173 , BQ25173-Q1 , BQ25175 , BQ25176J , BQ25176K , BQ25176M , BQ25180 , BQ25185 , BQ25186 , BQ25188 , BQ25190

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2設計手順
    1. 2.1 ステップバイステップの計算方法
  6. 3設計の例
    1. 3.1 事例 1:BQ25190、標準 NTC ベータ値、10°C ~ 45°C
    2. 3.2 事例 2:BQ25188、異なる NTC ベータ値、0°C ~ 45°C
    3. 3.3 事例 3:BQ25170、標準 NTC ベータ値、–10°C ~ 60°C
  7. 4誤差解析
    1. 4.1 ワーストケース分析手法
    2. 4.2 例:BQ25190、10°C ~ 45°C のワーストケース誤差分析
  8. 5NTC サーミスタ モデル化
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
Application Note

電流ベース バッテリ NTC 温度センシング機能を搭載したバッテリ チャージャの TS ピン ネットワークの設計

最新の英語版をダウンロード