BQ25170J

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 0.8 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6.5 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 0.8 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6.5 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 耐入力電圧:最大 30V
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
    • バッテリ・リーク電流:350nA
    • 充電を無効にした際の入力リーク電流:80µA
  • 1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 をサポート
  • 外付け抵抗でプログラム可能な動作
    • VSET によるバッテリ・レギュレーション電圧の設定
      • リチウムイオン:4.05V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V
      • LiFePO4:3.5V、3.6V、3.7V
    • ISET による充電電流の設定 (10mA~800mA)
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧精度
    • ±10% の充電電流精度
  • 充電機能
    • プリチャージ電流は ISET の 20%
    • JEITA 範囲全体にわたる充電動作を TS ピンで制御
    • 終了電流は ISET の 10%
    • バッテリ温度を監視するための NTC サーミスタ入力
    • 充電機能制御ピン
    • ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
    • パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 6.6V の IN 過電圧保護
    • VSET に基づく OUT 過電圧保護
    • 1000mA の過電流保護機能
    • 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
    • OUT 短絡保護
    • VSET、ISET ピンの短絡 / 開放保護
  • 耐入力電圧:最大 30V
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
    • バッテリ・リーク電流:350nA
    • 充電を無効にした際の入力リーク電流:80µA
  • 1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 をサポート
  • 外付け抵抗でプログラム可能な動作
    • VSET によるバッテリ・レギュレーション電圧の設定
      • リチウムイオン:4.05V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V
      • LiFePO4:3.5V、3.6V、3.7V
    • ISET による充電電流の設定 (10mA~800mA)
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧精度
    • ±10% の充電電流精度
  • 充電機能
    • プリチャージ電流は ISET の 20%
    • JEITA 範囲全体にわたる充電動作を TS ピンで制御
    • 終了電流は ISET の 10%
    • バッテリ温度を監視するための NTC サーミスタ入力
    • 充電機能制御ピン
    • ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
    • パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 6.6V の IN 過電圧保護
    • VSET に基づく OUT 過電圧保護
    • 1000mA の過電流保護機能
    • 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
    • OUT 短絡保護
    • VSET、ISET ピンの短絡 / 開放保護

BQ25170J は、スペースの制約が厳しい携帯用アプリケーションに適した 1 セル・リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ用統合型 800mA リニア・チャージャです。本デバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。安全タイマの継続時間内でのバッテリのフル充電がシステムの平均的な負荷によって妨げられない限り、システムの負荷をバッテリと並列に配置できます。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。

このデバイスは、リチウムイオン・バッテリを充電するための 3 つの段階を備えています。完全に放電されたバッテリを回復させるためのプリチャージ、電荷の大半を供給するための高速充電定電流、最大容量に到達させるための電圧レギュレーションです。

これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。

充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電の自動終了の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗で設定できます。プリチャージおよび終了電流スレッショルドは、高速充電電流の設定に応じて設定されます。

BQ25170J は、スペースの制約が厳しい携帯用アプリケーションに適した 1 セル・リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ用統合型 800mA リニア・チャージャです。本デバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。安全タイマの継続時間内でのバッテリのフル充電がシステムの平均的な負荷によって妨げられない限り、システムの負荷をバッテリと並列に配置できます。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。

このデバイスは、リチウムイオン・バッテリを充電するための 3 つの段階を備えています。完全に放電されたバッテリを回復させるためのプリチャージ、電荷の大半を供給するための高速充電定電流、最大容量に到達させるための電圧レギュレーションです。

これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。

充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電の自動終了の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗で設定できます。プリチャージおよび終了電流スレッショルドは、高速充電電流の設定に応じて設定されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
BQ25176J アクティブ VINDPM (入力電圧のダイナミック パワー マネージメント) 機能搭載、JEITA 準拠、1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア バッテリ チャージャ This part provides VINDPM.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25170J:1 セル・リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け 800mA JEITA 準拠リニア・バッテリ・チャージャ データシート PDF | HTML 英語版 2020/12/10
アプリケーション・ノート 電流ベース バッテリ NTC 温度センシング機能を搭載したバッテリ チャージャの TS ピン ネットワークの設計 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ