JADU030A September   2014  – January 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1 主なシステム仕様
  8. 2 システムの説明
  9. 3 ブロック図
    1. 3.1 主な使用製品
      1. 3.1.1 DRV81646
      2. 3.1.2 ISO6441 および ISO6421
      3. 3.1.3 LM5009
      4. 3.1.4 TLC5927
  10. 4 システム設計理論
    1. 4.1 ローサイド ドライバの選択
    2. 4.2 熱管理
    3. 4.3 誘導性負荷のスイッチ オフ
    4. 4.4 電球のスイッチング
  11. 5 ハードウェアの概要
    1. 5.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    2. 5.2 フォルト信号
    3. 5.3 電源
    4. 5.4 出力およびフィールド電源コネクタ
  12. 6 ファームウェアの概要
    1. 6.1 データ ビット
    2. 6.2 SPI 用 GPIO
  13. 7 テスト設定
    1. 7.1 出力電流容量
    2. 7.2 立ち上がり / 立ち下がり時間、伝搬遅延
  14. 8 テスト データ
  15. 9 デザイン ファイル
    1. 9.1 回路図
    2. 9.2 部品表
    3. 9.3 PCB レイアウト
      1. 9.3.1 レイヤ プロット
      2. 9.3.2 推奨レイアウト
    4. 9.4 Altium プロジェクト
    5. 9.5 ガーバー ファイル
    6. 9.6 アセンブリの図面
    7. 9.7 ソフトウェア ファイル
  16. 10参考資料
  17. 11著者について
  18. 12改訂履歴
Design Guide

PLC 用の 8 チャネル 0.5A ローサイド デジタル出力モジュール

最新の英語版をダウンロード