JAJST91A July   2025  – November 2025 TPS1686

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 ロジック・インターフェイス
    7. 6.7 タイミング要件
    8. 6.8 スイッチング特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  低電圧保護
      2. 7.3.2  挿入遅延
      3. 7.3.3  過電圧保護
      4. 7.3.4  突入電流、過電流、および短絡保護
        1. 7.3.4.1 スルー レート (dVdt) および突入電流制御
          1. 7.3.4.1.1 スタートアップ タイムアウト
        2. 7.3.4.2 定常状態の過電流保護 (サーキット ブレーカ)
        3. 7.3.4.3 起動時のアクティブ電流制限
        4. 7.3.4.4 短絡保護
      5. 7.3.5  アナログ負荷電流モニタ (IMON)
      6. 7.3.6  スイッチ イネーブル ピン (SWEN)
      7. 7.3.7  アナログ接合部温度モニタ (TEMP)
      8. 7.3.8  過熱保護
      9. 7.3.9  フォルト応答および表示 (FLT)
      10. 7.3.10 パワー グッド表示 (PG)
      11. 7.3.11 出力放電
      12. 7.3.12 FET の正常性監視
      13. 7.3.13 シングル ポイント障害の軽減
        1. 7.3.13.1 IMON ピンのシングル ポイント障害
        2. 7.3.13.2 IREF ピンのシングル ポイント障害
        3. 7.3.13.3 ITIMER ピンのシングル ポイント障害
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 シングル デバイス、スタンドアロン動作
    2. 8.2 代表的なアプリケーション:データセンター サーバーの 54V ファン負荷保護
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 過渡保護
      2. 8.3.2 出力短絡測定
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

TPS1686x、9V ~ 80V、16mΩ、10A 内蔵型ホットスワップ (eFuse)、高精度で高速な電流モニタ搭載

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード