JAJSXH4 November   2025 THVD4431A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  消費電力
    7. 5.7  電気的特性
    8. 5.8  スイッチング特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  スイッチング特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 スイッチング特性、Driver_RS232
    11. 5.11 スイッチング特性、Receiver_RS232
    12. 5.12 スイッチング特性 (モード切り換え)
    13. 5.13 スイッチング特性_RS-485_終端抵抗
    14. 5.14 スイッチング特性 (ループバック モード)
    15. 5.15 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
      2. 7.3.2 保護機能
      3. 7.3.3 RS-485 レシーバのフェイルセーフ動作
      4. 7.3.4 低電力シャットダウン モード
      5. 7.3.5 オンチップの切り替え可能終端抵抗
      6. 7.3.6 動作データ レート
      7. 7.3.7 診断ループバック
      8. 7.3.8 RS-232 用チャージ ポンプを内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 RS-485 機能
      2. 7.4.2 RS-232 機能
      3. 7.4.3 モード制御
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 RS-485 のデータ レートとバス長
        2. 8.2.1.2 RS-485 ネットワークのスタブ長
        3. 8.2.1.3 RS-485 ネットワークのバス負荷
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

120Ω 切り替え可能終端、ピン選択可能診断ループバック、および IEC-ESD 搭載 THVD4431A マルチプロトコル (RS-232、RS-422、RS-485) トランシーバ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード