KOKA007 January 2022 ISOUSB211
ISOUSB211 트랜스미터는 9개의 프로그래밍 가능한 프리엠퍼시스 설정으로 구성되어 있으며, 리시버는 CTLE(연속 시간 선형 이퀄라이저) 아키텍처로 구현한 9개의 프로그래밍 가능한 이퀄라이저 설정으로 구성되어 있습니다. 0.25 dB부터 4 dB까지 240 MHz에서 피크를 이루는 1제로, 2폴 시스템을 사용해 이러한 9개의 프리엠퍼시스/이퀄라이저의 특성을 1차 근사치까지 추정할 수 있습니다. CTLE는 저주파 신호는 변동 없이 그대로 유지하면서 240 MHz 주변의 고주파 신호를 증폭시킵니다. 프리엠퍼시스/이퀄라이저는 고주파 신호를 증폭시키며, 이는 상승과 하락 시간을 감소시키는 효과를 가져와 신호가 전원 레일에 더 가까워지고 그림 2-1와 그림 2-2에서 보다시피 기호 간격 내에서 전환을 완료할 수 있게끔 합니다.
그림 2-1 보상됨, 실제 및 이상적 파형
그림 2-2 보상됨, 실제 파형 및 실행 길이가 긴 이상적 파형그림 2-3은 1과 0으로 이루어진 긴 실행 길이의 데이터 패턴을 가진 9개의 ISOUSB211 트랜스미터 프리엠퍼시스의 시간 영역 파형입니다. 강조된 신호는 너비가 단일 비트(1/480 Mbps)로 고정되어 있고, 그 강도는 00부터 11까지 비례적으로 높아집니다. 프리엠퍼시스 설정이 다양하기 때문에 트레이스와 케이블 손실을 보상하기에 가장 적합한 프리엠퍼시스 설정을 선택할 수 있습니다.