KOKA021C march 2023 – june 2023 THVD1424 , THVD1454
그림 6-1, 그림 6-2 및 그림 6-3를 보면 TI의 Flexible RS-485 트랜시버, THVD1424의 다기능성을 잘 알 수 있습니다. 네트워크 다이어그램은 THVD1424가 어떻게 반이중과 전이중 네트워크에 모두 적합한지 잘 보여줍니다. 소프트웨어 구성만으로도 모든 노드 위치에서 동일한 보드 설계를 복제할 수 있습니다. 또한 소프트웨어에서 처리 가능하기 때문에 종단 재구성을 위해 수동으로 개입할 필요가 없습니다.
THVD1424는 작동할 때 공급 핀 VCC와 VIO에서 1 uF 우회 커패시터 2개만 있으면 되기 때문에 다양한 기능의 초소형 설계를 제공합니다. 모든 논리 핀은 공급 장치나 접지에 선으로 연결할 수 있고, 패키지 측면에 위치합니다. 버스 핀 4개가 모두 패키지 한쪽에 있어 플로우스루 레이아웃이 가능합니다. 그림 6-3에 우회 커패시터가 탑재된 장치의 입체 이미지가 나와 있습니다.
그림 6-3 THVD1424의 레이아웃 다이어그램