KOKA023 November 2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
오실레이터의 경우, 진동 및 충격은 위상 잡음 및 지터 증가, 주파수 변화 및 스파이크, 또는 공진기와 그 패키지의 물리적 손상의 일반적인 원인입니다. 쿼츠 크리스탈과 비교했을 때 LMK6C/D/P/H는 질량이 더 작고 주파수가 높기 때문에 진동 및 충격에 대한 회복력이 더 뛰어납니다. 더 작은 질량으로 인해 가속에서 장치에 적용되는 힘이 훨씬 더 작습니다. LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터는 충격, (지터, 안정성, 일반 장치 성능) 진동 및 충격 후 이벤트에 대해 성능 저하 없이 MIL_STD_883F 메서드 2002, 조건 A(진동) 및 MIL_STD_883F 메서드 2007 조건 B를 모두 충족합니다.
군사 표준 테스트 외에도 LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터는 여러 조건의 스트레스 상태에서 테스트됩니다. BAW 오실레이터는 스트레스 상태에서 충격으로 인한 최소 주파수 변화를 관찰할 뿐만 아니라 이벤트 후 이전 수준으로 복구합니다.
그림 5-4 1500g에서 LMKD/P/H 충격 효과
그림 5-5 1500g에서 LMK6C 충격 효과진동과 관련하여 BAW 오실레이터는 약 1ppb/g의 튜닝에 대한 진동으로 인한 최소 주파수 편차를 보여줍니다. 이는 크리스탈 오실레이터 솔루션의 방대한 개선에 가깝습니다.
그림 5-6 LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터와 쿼츠 오실레이터의 진동 감도LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터는 10년 노화로 ±25ppm의 전체 주파수 안정성을 보장합니다. #GUID-44C98DE0-36F4-4BCF-A55D-88AD8BDA302B 및 #GUID-E3DD3A2E-15E9-4FBB-8D8A-8EF7E02FAD27에서는 LMK6P/D/H 차동 및 LMK6C 단일 종단 BAW 오실레이터의 노화 추세를 보여줍니다.
그림 5-7 LMK6P/D/H 차동 노화
그림 5-8 LMK6C 단일 종단 노화