KOKT056 September   2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2토폴로지 개요
  4. 3AC 손실 기술 과제
  5. 4AC 드롭아웃 솔루션
  6. 5결과
  7. 6참고 자료

AC 드롭아웃 솔루션

AC 입력의 유무를 정확하게 판단하기 위해 이 솔루션은 실제 AC 입력의 무결성을 모니터링하는 가상 AC 입력 신호를 사용합니다. 이 가상 신호는 입력 전압 진폭, 주파수 및 위상을 측정하여 생성되므로 정상 작동 중에 실제 AC 입력의 50 및 60Hz 성분을 거의 완벽하게 추적합니다. 시스템은 실제 입력을 가상 입력과 비교하여 AC 입력 전압의 유무를 쉽게 인식할 수 있습니다. 이러한 두 신호 사이의 차이가 갑자기 변경되면 입력 과도 현상이 나타납니다. 이 과도 이벤트는 AC 입력 전압의 손실과 복원을 모두 감지하는 데 사용됩니다. 그림 3에는 가상 AC 입력과 드롭아웃 이벤트 중 실제 입력이 나와 있습니다.

GUID-20230803-SS0I-HBVH-BJFW-KQTCBJFL6ZCR-low.png그림 3 가상 AC 신호를 통한 AC 입력 손실.

그림 4에는 드롭아웃 및 복원 프로세스를 제어하는 상태 시스템이 나와 있습니다. 시작 시 시스템은 초기화 사이클(Sync Init)을 거쳐 RMS 입력 전압 규모를 결정합니다. 이는 소프트웨어 위상 동기도 루프(SPLL)를 사용하여 Vac,virtual의 위상이 Vac,actual과 일치하도록 합니다. SPLL이 잠기면(동기화 켜짐) 프로세서는 Vac,actual/Vac,virtual 간의 비율을 모니터링합니다(그림 3 참조). 이 비율이 목표 임계값보다 작으면 손실 이벤트가 선언되고 즉시 전환이 중지됩니다(중지 상태). 여기서부터 시스템은 발생한 모든 오류를 지우고 대기 상태(준비)로 전환하여 Vac,actual/Vac,virtual 비율을 모니터링하여 재개 임계값을 초과하는 시점을 결정합니다. 상태 시스템에서 AC가 복원된 것으로 확인되면 즉시 전환을 재개하고 SPLL(Resume State)을 다시 동기화합니다. 알고리즘은 SPLL과 함께 Vac,actual/Vac,virtual 비율을 사용하여 모든 입력 전압 또는 주파수에 대한 AC 드롭아웃 및 복원 시간을 결정할 수 있습니다. 또한 알고리즘이 항상 Vac,actual/Vac,virtual, 비율을 모니터링하기 때문에 AC 입력 전압이 0이 되는 시점을 감지하는 기존의 레벨 기반 솔루션보다 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 드롭아웃에 대한 레벨 기반의 모니터링은 지연을 생성할 수 있어 큰 전류 스파이크와 상당한 역전류를 초래할 수 있습니다.

GUID-20230803-SS0I-MLZF-WQRB-J4SB0XJKQZKP-low.svg그림 4 AC 드롭아웃 및 복원 상태 시스템.