KOKT066 May 2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301
표 1 및 표 2에서는 각 구현, 제안된 BOM(재료 사양서) 및 예상 성능을 보여줍니다. 성능 수치는 제한된 측정을 기준으로 합니다.
| MSPM0 DAC12 | M0을 사용한 PWM | XTR117 | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| BOM | MSPM0G, TPS7B69, DAC8740H | TPS7A1601, REF3330, TLV2333, DAC8740H | XTR117, DAC8551A, REF3525 |
| 규정 준수(볼트) | 40 | 60 | 40 |
| 분해능(bit) | 12 | 16 | 16 |
| 선형성(LSB) | 2 | <6 | 8 |
| 유효 해상도(비트) | 11 | 13.4 | 14 |
| 정확도 | 1% 최대 눈금, 6uA | 1% 최대 눈금, 6uA | 0.7% 최대 눈금, 20uA |
| 전류(μA) | 425 | 240 | 440 |
| 온도(°C) | 125 | 125 | 105 |
| 장점 | 저렴한 비용 | 저비용, 고해상도, 저전력 | 고해상도 |
| DAC161S997 | DAC8311 | AFE881H1 | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| BOM | DAC161S997, TPS7A1601, DAC8740H (1) | DAC8311, REF3525, OPA391, TPS7B69, DAC8740H | AFE88101 (1), REF35125, OPA391, TPS7A1601 |
| 규정 준수(볼트) | 60V | 40 | 60 |
| 분해능(bit) | 16 | 14 | 16 |
| 선형성(LSB) | 5 | 4 | 4 |
| 유효 해상도(비트) | 13.4 | 13.4 | 16 |
| 정확도 | 1uA에서 0.01% | 0.15% | 0.07% |
| 전류(μA) | 130 | 130 | 180(240 w/intREF) |
| 온도(°C) | 105 | 125 | 125 |
| 규정 준수(볼트) | 초저전력, 고해상도, 높은 정확도 | 초저전력, 저비용 | 높은 해상도 및 정확도, 저전력, 저전압 |