KOKT221A October   2026  – November 2026 TPSM82866C , TPSM8287B30

 

  1.   1
  2. 1소개
  3. 2시스템 아키텍처 및 전력 요구 사항
  4. 3인덕터에 주의가 필요한 이유
  5. 4작은 크기는 열을 방출할 수 있는 경우에만 유용
  6. 5동시에 EMI도 고려
  7. 6결론
  8. 7작성자 소개
  9. 8추가 리소스
  10. 9상표

동시에 EMI도 고려

밀도는 열 문제뿐만 아니라 EMI 문제도 야기합니다. 광학 모듈에서는 민감한 전송 및 수신 회로 가까이에 고전류 스위칭 전원 공급 장치가 배치됩니다. 개별 벅 컨버터에서 스위칭 노드와 외부 인덕터 사이의 경로는 잡음의 주요 원인입니다. 고전류 및 높은 스위칭 주파수에서는 작은 루프 영역이라도 상당한 원치 않는 방출을 생성할 수 있습니다. 차폐, 필터링을 추가하거나 전원 공급 장치를 민감한 회로에서 더 멀리 이동시키면 이를 완화할 수 있지만, 이러한 방식은 보드 공간이 더 필요하고 부품 수도 늘어납니다.

통합 자기 패키징은 다이, 인덕터 및 스위칭 노드를 하나의 차폐 패키지 내에 통합하여 내부 스위칭 루프 영역을 크게 줄임으로써 이러한 EMI 문제를 해결합니다. 그림 4은(는) MagPack 기술이 적용된 6A 전력 모듈의 방사 방출 수준을 보여줍니다. 30MHz~1GHz 범위에서 CISPR(국제 무선 간섭 위원회) 32 클래스 A 및 클래스 B(3m) 제한보다 훨씬 낮은 방사 방출 수준을 유지함을 볼 수 있습니다.


 MagPack 기술이 적용된 6A 전력 모듈의 방사 EMI 성능, 30MHz~1GHz에서 CISPR32 클래스 A와 클래스 B 제한 준수

그림 4 MagPack 기술이 적용된 6A 전력 모듈의 방사 EMI 성능, 30MHz~1GHz에서 CISPR32 클래스 A와 클래스 B 제한 준수

낮은 방출은 유용하지만, 방출이 낮음으로 인해 부품을 유연하게 배치할 수 있다는 점도 중요합니다. 레귤레이터가 DSP에 더 가깝게 위치할 수 있다면, 공급 장치와 부하 사이의 고전류 경로가 짧아져 저항성 전압 강하와 기생 임피던스가 감소합니다. 코어 전압이 1V 아래로 떨어짐에 따라 두 요소 모두 레귤레이션 정확도를 유지하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다. EMI는 부품 배치에 영향을 미치고, 부품 배치는 전력 무결성에 영향을 미치며, 두 요소 모두 모듈의 나머지 부품을 위해 남겨진 보드 영역의 크기에 영향을 미칩니다. 이는 설계 제약 조건을 독립적으로 볼 수 없는 이유를 보여주는 예입니다.