KOKU005 February   2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 1BSL 기능 개요
  4. 2용어
  5. 3BSL 아키텍처
    1. 3.1 설계
      1. 3.1.1 타임아웃 기능
        1. 3.1.1.1 인터페이스 자동 감지
        2. 3.1.1.2 명령 수신
    2. 3.2 BSL 호출
      1. 3.2.1 빈 장치
      2. 3.2.2 애플리케이션 요청
      3. 3.2.3 GPIO 기반 호출
      4. 3.2.4 사서함 디버그 명령
      5. 3.2.5 기타
        1. 3.2.5.1 부팅 전 애플리케이션 확인
    3. 3.3 메모리
      1. 3.3.1 SRAM 메모리 사용량
    4. 3.4 BSL 구성
    5. 3.5 BSL 상태
  6. 4부트로더 프로토콜
    1. 4.1 패킷 형식
    2. 4.2 UART 및 I2C BSL 프로토콜
      1. 4.2.1 BSL 승인
      2. 4.2.2 주변 기기 구성
        1. 4.2.2.1 UART
        2. 4.2.2.2 I2C
        3. 4.2.2.3 CRC
    3. 4.3 부트로더 코어 명령
      1. 4.3.1  Connection
      2. 4.3.2  장치 정보 가져오기
      3. 4.3.3  부트로더 잠금 해제
      4. 4.3.4  데이터 프로그래밍
      5. 4.3.5  빠른 데이터 프로그래밍
      6. 4.3.6  데이터 다시 읽기
      7. 4.3.7  플래시 범위 삭제
      8. 4.3.8  대량 삭제
      9. 4.3.9  공장 초기화
      10. 4.3.10 독립 실행형 검증
      11. 4.3.11 애플리케이션 시작
      12. 4.3.12 전송 속도 변경
    4. 4.4 BSL 코어 응답
      1. 4.4.1 BSL 코어 메시지
      2. 4.4.2 자세한 오류
      3. 4.4.3 메모리 다시 읽기
      4. 4.4.4 장치 정보
      5. 4.4.5 독립 실행형 검증
    5. 4.5 부트로더 보안
      1. 4.5.1 암호로 보호된 명령
        1. 4.5.1.1 보안 경고
      2. 4.5.2 BSL 입력
  7. 5부트로더를 사용한 샘플 프로그램 흐름
  8. 6보조 부트로더
    1. 6.1 보조 부트로더 예
  9. 7인터페이스 플러그인
    1. 7.1 구현
      1. 7.1.1 Init
      2. 7.1.2 Receive
      3. 7.1.3 Transmit
      4. 7.1.4 Deinit
      5. 7.1.5 중요 참고
    2. 7.2 플래시 플러그인 유형
    3. 7.3 기존 인터페이스 재정의
      1. 7.3.1 UART 인터페이스 플래시 플러그인 예
  10. 8참고 문헌
  11. 9개정 내역

GPIO 기반 호출

BSL 호출에 사용되는 GPIO는 비 메인 메모리의 BSL 구성 TRM에서 구성할 수 있습니다.

새로운 장치는 BSL 구성에서 TI가 프로그래밍한 기본 핀 세부 정보를 갖게 됩니다.

GPIO 핀 기반 호출은 BCR 구성에서 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 활성화되어 있습니다.

GPIO는 POR 전에 어설션되어야 하며 상태는 POR 후 최소 T_start ms 동안 유지되어야 합니다. 그런 다음 GPIO 핀 상태를 어설션 해제할 수 있습니다.

GUID-20221116-SS0I-CZLQ-BHXT-TZ3LWNJV8L8K-low.png그림 3-2 GPIO에서 호출

* - GPIO 핀은 'BSL 호출'로 사용될 것이며 '예상 핀 레벨'은 BSL 구성에서 구성할 수 있습니다

** - T_start는 장치별 데이터 시트에 지정된 콜드 부팅 시작 시간을 나타냅니다

주: 핀 기반 BSL 호출이 활성화된 경우 구성된 GPIO 핀을 하이 또는 로우 상태로 끌어내야 합니다. 예상치 못한 BSL 실행이 발생할 수 있으므로 부동 상태로 두어서는 안 됩니다.