KOKY047A November 2023 – November 2024 BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913
잡음을 낮추는 한 가지 방법은 시스템의 전력을 높이는 것이지만, 전력 예산이 부족하여 제한된 전력으로 잡음 성능을 극대화해야 하는 경우가 많습니다. TI의 저잡음 전압 레퍼런스 포트폴리오에는 높은 정밀도의 저전력 ADC를 위해 전원과 잡음 사이의 경계를 넘는 REF33, REF34 및 REF35 제품군과 같은 저전력 옵션이 포함되어 있습니다. 낮은 정동작 전류(IQ) 전압 레퍼런스는 전력 예산이 제한된 2회선 트랜스미터와 같은 휴대용 또는 에지 애플리케이션에 유용합니다.
효율적인 대역 갭 회로 및 출력 버퍼의 혁신으로 전압 레퍼런스의 전력 대 잡음 비율을 개선했습니다. REF33, REF34 및 REF35는 저잡음 및 저전력을 위한 TI 전압 레퍼런스 포트폴리오의 주요 장치입니다. 그림 7은 잡음과 전력을 비교하고 REF35의 혁신을 강조합니다.
저잡음에 대한 일반적인 애플리케이션 중 하나는 휴대형 심전도 장비와 같은 휴대형 의료 장비입니다. ADS124S08 24비트 ADC 제품군은 전력 소비가 280μA로 낮아 전력 예산이 제한된 현장 계측기 및 에지 장치에서 전력 소비를 최소화합니다. 표 1에서는 REF35를 내부 ADS124S08 전압 레퍼런스와 비교하고 IQ 의 향상된 정확도를 강조합니다. REF35의 낮은 잡음과 높은 정확도는 시스템 전력을 낮추는 동시에 양자화 및 게인 오류를 개선합니다. 유연한 전압 레퍼런스 전압의 이점은 ADS124S08의 전체 범위 범위를 극대화하기 위해 더욱 최적화할 수 있습니다.
| 디바이스 | REF35 | ADS124S08 내부 전압 레퍼런스 |
|---|---|---|
| 전압 레벨 | 1.25 V~5 V | 2.5V |
| 저주파 잡음 | 8.5μVPP | 9μVPP |
| IQ | 0.65μA | 280μA |
REF35는 낮은 전력 소비로 DC 정밀도에 중점을 둔 ADC인 ADS127L11과 페어링되었습니다. REF35는 REF34에 비해 공급 전류를 10배 절감하여 저속 모드에서 ADS127L11과 페어링이 더 강력해집니다. 이러한 페어링을 통해 ADS127L11을 사용하면 솔루션 크기, 해상도 및 대역폭의 균형을 맞추기 위해 고정밀이 필요한 전력 품질 분석기 시스템 또는 저전력이 필요한 기계 진동 시스템에서 정확도를 달성할 수 있습니다.