KOKY060 November 2024
완벽한 세계에서 전원 공급 장치는 특정 설계 요구 사항 이상으로 흔들리거나 변하지 않는 정전압 및 전류를 제공할 것입니다. 하지만 현실 세계에서는 그런 일이 일어나지 않습니다. 전원 공급 장치는 오류를 유발하는 고유한 특성을 가지고 있을 뿐만 아니라 종종 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 고장은 여러 형태로 나타납니다. 표 1에는 전원 공급 장치 장애 및 그 원인의 몇 가지 예가 포함되어 있습니다.
| 전원 공급 장치 고장의 영향 | 원인 |
|---|---|
| 출력 전압 없음 | 전원 공급원의 결함 |
| 너무 높은 전원 공급 장치 전압 | 부하 임피던스의 갑작스러운 변화, 다운스트림으로 단락 |
| 너무 낮은 전원 공급 장치 전압 | 부적절한 전원 공급 장치, 전원 공급 장치 고장 |
| MCU(마이크로컨트롤러) 브라운아웃 | 부적절한 전원 공급 장치, 전원 공급 장치 고장 |
사람 주변에서 정기적으로 작동하는 장치와 기술을 설계할 때는 전원 공급 장치 고장의 위험을 완화하는 적절한 조치를 취해야 합니다. 이는 산업용 모바일 로봇, 협동 로봇 또는 고장이 치명적인 기타 기술을 비롯한 다양한 응용 분야에 해당됩니다. 예를 들어, 모터 구동 애플리케이션에서 장치의 토크를 예측할 수 없는 상황은 매우 위험할 수 있습니다.
하지만 전원 공급 장치가 사양에서 벗어난 것을 어떻게 감지할 수 있을까요? 전원 공급 장치 변화가 문제가 되는 시점은 무엇일까요? 산업용 애플리케이션을 위한 전체 시스템 전반에 걸쳐 잠재적 결함이 어떻게 전달될까요?