KOKY072 July   2026 MSPM0G5187

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   소개
  5.   엔지니어링 과제
  6.   지능형 보호 아키텍처
    1.     지속적인 감지와 탐지
    2.     로컬 지능을 통한 분석
    3.     적응형 보호 및 시스템 응답
    4.     시스템 통합: 감지에서 가시성까지
  7.   지능형 보호 아키텍처의 작동 방식
  8.   12
  9.   엣지 지능화가 중요한 이유
    1.     주거용 에너지 시스템의 지능형 보호
    2.     스마트 회로 차단기
    3.     고급 스마트 계량기
    4.     더 안전하고 단순한 에너지 관리
  10.   결론
  11.   추가 리소스
  12.   작성자 소개

시스템 통합: 감지에서 가시성까지

감지, 처리, 통신이 함께 작동하여 시스템 성능을 결정하는 에너지 밀집형 주택에서는 물리적 시스템을 넘어선 가시성이 신뢰할 수 있는 작동의 기본이 됩니다. 개별적으로 이러한 기술은 핵심 기능을 가능하게 하지만, 따로 나누어진 설계는 시스템 성능, 확장성 및 신뢰성을 제한합니다. 이 기술들의 완전한 가치는 엔지니어가 이를 응집력 있는 엔드 투 엔드 아키텍처로 통합할 때 비로소 드러납니다.

TI는 감지, 절연, 데이터 변환, 엣지 프로세싱 및 연결을 포함한 전체 신호 체인에 걸쳐 이러한 아키텍처를 지원합니다. 감지 경로에서 정밀 아날로그 및 계측 기술은 설계자가 넓은 동적 범위에 걸쳐 전압과 전류를 정확하게 캡처하도록 돕습니다. 그런 다음 절연 및 신호 체인 장치는 고전압 영역과 저전압 프로세싱 전자 장치 사이를 이동하는 신호의 무결성을 유지하는 데 도움을 줍니다.

설계자는 데이터 변환 및 신호 컨디셔닝 기술을 사용하여 전기적 동작을 활용 가능한 시스템 데이터로 변환하고, 엣지에서의 임베디드 프로세싱을 활용해 보호 및 제어 기능을 위한 로컬 분석을 지원할 수도 있습니다.