KOKY072 July 2026 MSPM0G5187
마지막 단계는 응답입니다. 기존의 이분법적 시스템 모델에서는 측정값이 지정된 임계값을 초과하면 시스템이 차단됩니다. 그러나 에너지 밀집도가 높아진 주택 환경에서는 단순히 전원을 차단하는 수준을 넘어선 세심한 응답이 필요합니다. 과도 돌입 전류와 지속적인 고장을 구분하여 맥락을 평가하고, 태양광, 에너지 저장 장치, EV 충전 시스템(그림 2) 간에 양방향으로 흐르는 전력 방향을 인식할 수 있는 지능형 보호 시스템이 필요합니다. 이를 통해 보다 선택적인 개입이 가능해지며, 집안 전체의 부하 분산을 조율하여 안전성과 시스템 성능을 동시에 관리할 수 있습니다.