KOKY074 October   2026 ADS7142 , DRV8426

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   소개
  5.   오늘날의 열 관리 아키텍처 비교
    1.     공기-공기
    2.     공기-액체
    3.     액체-공기
  6.   액체 냉각 기술의 발전
  7.   누수 감지의 필요성
  8.   액침 냉각
  9.   미래의 AI 데이터 센터 냉각 트렌드
  10.   결론
  11.   작성자 소개
  12.   추가 리소스
  13.   상표

한눈에 보기

  • 열 부하 증가: 인공 지능(AI) 데이터 센터의 랙 전력 밀도는 약 5kW에서 100kW 이상으로 증가했으며 일부 AI 클러스터는 1.5MW에 도달할 것으로 예상됩니다.
  • 냉각 아키텍처의 진화: 랙이 100kW를 초과함에 따라 데이터 센터는 공랭식 냉각에서 액체 냉각 및 액침 냉각으로 전환되고 있습니다.
  • 예측 열 관리: 서버 트레이 수준의 액체 유량 제어 및 엣지 AI 기반 센서 융합은 데이터 센터에서 누출을 더 빠르게 감지하고 고장을 예측할 수 있도록 돕습니다.