KOKY074 October 2026 ADS7142 , DRV8426
그림 4에 나와 있는 액체-액체 아키텍처는 직접 칩 방식의 콜드 플레이트를 사용하여 소스의 열을 흡수하고, CDU(냉각수 분배 장치)로 유체를 순환시켜 열을 한 액체에서 다른 액체로, 백색 공간에서 실외로 전달하여 방출합니다.
그림 4 액체-액체 냉각 아키텍처CDU는 액체-액체 아키텍처에서 가장 중요한 부품으로, 유체가 흐르게 하여 열이 효과적으로 흡수되고 부품이 의도한 온도 범위 내에 머물도록 합니다. CDU 내부의 열 교환기는 마찬가지로 매우 중요하며, 콜드 플레이트의 열을 흡수하는 불순물이 적고 비열이 높은 액체를 실외 냉각 시스템에 사용되는 설비 용수와 분리합니다.