NEST006 march   2023

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2具主動箝位的 PSFB 轉換器
  4. 3主動箝位腳設計考量
  5. 4摘要
  6. 5參考

具主動箝位的 PSFB 轉換器

如 圖 2 中所示,在輸出電感器前插入由電容器 (CCL) 和 MOSFET (QCL) 組成的主動箝位腳,可在有效工作週期 (Deff) 期間啟用主動箝位腳電流傳導,進而箝制次要繞組電壓 (VSEC) 及整流器電壓應力至 CCL 電壓 – VCL。若想在輸出整流器上擁有低電壓應力,您必須為低電容器電壓漣波選擇夠大的 CCL。根據經驗法則,應將 Lr 和 CCL 組成的電感器電容器 (LC) 共振時間選為比切換時間 (Ts) [3] 更長,以 方程式 1 表示:

方程式 1. 2 π N S N P 2 L r C C L ≫ T S

整流器電壓應力會以主動式緩衝器箝制在 VINx NS/NP 周圍,約為無箝位電路下電壓應力的一半。

與被動式緩衝器不同,主動式緩衝器不會耗散功率電阻器上的振鈴能量。而是以無損耗緩衝器方式循環 LC 諧振電路中的能量。當輸出繞組電壓變成非零時,能量會從主要繞組轉至次要繞組以為輸出電感器通電、並透過 QCL 本體二極體傳導電流 (即使 QCL 未開啟)。在本體傳導電流後開啟 QCL 可確保 QCL 上的零電壓切換 (ZVS)。因此在相同規格下,可預期具主動式緩衝器的 PSFB 轉換器效率會比具被動式緩衝器的 PSFB 轉換器效率高。

GUID-20221116-SS0I-BZD8-BL1B-D5QFHXVVCWNG-low.svg圖 2 具主動箝位和主要波形的 PSFB 功率級。