NEST006 march   2023

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2具主動箝位的 PSFB 轉換器
  4. 3主動箝位腳設計考量
  5. 4摘要
  6. 5參考

摘要

本文將討論一種控制方法,使 PSFB 轉換器能夠在峰值電流模式控制下與主動式緩衝器搭配運作。主動式緩衝器可降低輸出整流器的電壓應力,且在緩衝器電路的功耗低至可忽略,進而大幅提升轉換器效率。主動式緩衝器所造成的電流干擾會使峰值電流模式控制變得困難。透過執行主動式緩衝器電源開啟時間固定及頻率降低控制,可實現高效率且控制峰值電流的 PSFB 轉換器。以建議控制方法打造的 400Vin、12Vout/3kW PSFB 原型已通過整個操作負載範圍驗證,在 250A 全負載下輸出整流器電壓應力限制於 40 V 以下。