NEST153 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2比較用於能源測量的電流感測器元件
  4. 3能源量測中使用的 PCB 羅技線圈靈敏度與 ADC 雜訊性能
  5. 4羅氏線圈架構電流感測器 ADC 訊號鏈靈敏度分析
  6. 5結論
  7. 6參考資料

比較用於能源測量的電流感測器元件

表 1總結了能源計量應用中使用的三種電流感測技術的性能優勢以及挑戰與成本比較。由於電流變壓器的動態範圍廣、耐用性和低插入阻抗(無創電流測量),因此是最受歡迎的感測器抗(非侵入式電流測量)[4]。然而,在所有電流感測技術中,其成本極有可能是最高的。分流電阻器(分流器)極具吸引力,因為其具磁抗擾性、尺寸更小、成本更低,但由於自熱效應,隔離性能較差,電流較大時精度較低 [5]。

羅氏線圈是其他兩個感測器的有趣替代方案,並且是成本最低的選擇,特別是在考慮印刷電路板(PCB)線圈與大量羅氏線圈時 [6]。

表 1 電流感測器比較。
感測器類型 電流變壓器 羅氏線圈 分流
方塊圖
傳輸功能 V o u t = I l i n e R b u r d e n N t u r n s V o u t ∝ d I l i n e d t V o u t = I l i n e R s h u n t
優點
  • 提供隔離
  • 高線性
  • 高耐用性
  • 高準確度
  • 提供隔離
  • 無法飽和
  • 精巧外型尺寸(PCB)。
  • 高線性
  • 快速回應時間
  • 低功率損失
  • 非隔離式
  • 抗磁
  • 尺寸精巧
挑戰
  • 飽和
  • 負載電阻器功率損失
  • 需要進行相位校準
  • 尺寸和重量
  • 需要集成
  • 無法測量 DC
  • PCB 線圈的靈敏度可能較低
  • 自熱時電阻可能不同
  • 過載訊號可靠性較低
成本 ≥ 0.21 美元(無屏蔽)
≥ 0.26 美元(含屏蔽)
部分 PCB 線圈 < 0.10
美元 ≥ 大量線圈 0.10 美元
≥ 0.10 美元(錳)

由於 PCB 羅氏線圈的安裝成本低且彈性佳,因此對低成本的能源計量應用極具吸引力 [7] , [8]。現在讓我們來分析 PCB 羅氏測量設計的優點與挑戰,以及如何將訊號鏈最佳化,以達到最低成本,同時符合區域性量測標準。