NEST153 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2比較用於能源測量的電流感測器元件
  4. 3能源量測中使用的 PCB 羅技線圈靈敏度與 ADC 雜訊性能
  5. 4羅氏線圈架構電流感測器 ADC 訊號鏈靈敏度分析
  6. 5結論
  7. 6參考資料

能源量測中使用的 PCB 羅技線圈靈敏度與 ADC 雜訊性能

PCB 羅式線圈靈敏度通常以每安培微伏特為單位,並取決於幾何形狀(圈數,線圈尺寸) 、核心材料(如果有)、電流頻率和環境因素(溫度,濕度,外部磁場)[9]。常見的靈敏度範圍從每安培數十到幾百微伏特 [9]。

家用電錶的常見精度要求是測量 250mA 均方根 (RMS) 相電流,精度為 2% [1]。例如,對於200μV/A的羅氏線圈,對於該相電流,ADC輸入端的訊號僅為200μV/A×0.250A=50μV。以 2% 的精度測量該訊號所需的 ADC 性能(即決定有效解析度的雜訊)低至 0.02 × 200μV/A × 0.250A = 1μV,如 方程式 1 所定義:

方程式 1. V n A D C   = t o l   ×   k   ×   I p h a s e - r m s

其中 VnADC 為所需的 ADC 雜訊位準, TOL 為指定相位電流的指定量測精度(以百分比表示), I相位 rms (以安培為單位),而 k 則是羅式線圈的靈敏度常數(以微伏特 / 安培為單位)。

因此,在這個例子中,ADC的總雜訊(量化雜訊加上白雜訊)需要低於 1μV。

將 1μV ADC 雜訊需求與德州儀器(TI)ADS131M08[10] 等精密 ADC 的規格進行比較,很明顯,達到預期的性能水準可能需要對 ADC 樣本進行額外的平均值。表 2說明此平均結果,並顯示由過取樣率(OSR)定義的各種增益設定和資料速率,以 RMS 微伏特為單位的總 ADC 雜訊。增益為 1 且取樣率為 4kSPS (OSR = 1,024)時, ADC 雜訊約為 5μVrms μV。由於雜訊以 √2 的因數改善以使平均時間加倍,因此若要滿足 ADC 雜訊的 <1μV 要求,就需要 ≥16ms 的時間段。大多數能量計量系統都可以接受,通常需要 20ms 的更新速率 [1]。這種平均類型可通過結合使用 delta-sigma ADC 內部超取樣率 (OSR ) 功能和外部後平均來實施 ADC 內部超取樣。

表 2另一個建議的選項是為 ADC 內部的可編程增益放大器(PGA)選擇更高的增益,因為它會降低參考輸入的雜訊 [10]。或者,您也可在訊號到達 ADC 前,以外部增益級做為訊號先決條件。但外部增益級會大幅增加訊號鏈的成本。

表 2 ADC 雜訊性能與速度,平均時間和 OSR 的比較。
平均時間(ms) OSR 資料速率(kSPS) 雜訊(μVrms μV) ,增益 1 雜訊(μVrms μV) ,增益 128
16 65,392 0.0625 0.95 0.07
8 32,696 0.125 1.34 0.10
4 16,384 0.25 1.90 0.42
2 8,192 0.5 2.39 0.57
1 4,096 1 3.38 0.77
0.5 2,048 2 4.25 1.00
0.25 1,024 4 5.35 1.20
0.125 512 8 7.56 1.69
0.0625 256 16 10.68 2.40