NEST204 April   2026 LMG3427R030 , TMS320F280039C

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 如何在輕負載時讓 PFC 進入 TCM
  4. 3 如何偵測零電流
  5. 4 如何在 TCM 下實現 ZVS
  6. 5 在 CCM 和 TCM 之間轉換
  7. 6 動態無感時間
  8. 7 控制定律和 PWM 產生
  9. 8 測試結果
  10. 9 結論
  11. 10參考資料
  12. 11作者簡介

測試結果

此控制方法執行在 3.6KW 圖騰柱免橋接 PFC [1] 中。其最大切換頻率為 65KHz ,最小切換頻率設定為 45KHz。控制器使用 TI 的 TMS320F280039C 即時 MCU。高頻開關使用 LMG3427R030 GaN FET ,具備內建 ZCD 電路。65KHz 中斷服務例行程序 1(ISR1)會執行電流迴路和 ZCD 延遲時間計算,而 10KHz 中斷服務例行程序 2(ISR2)則會執行電壓迴路。ZCD 延遲、啟用視窗、邏輯以及實際切換週期量測皆可透過 TMS320F280039C 的可設定邏輯區塊(CLB)實施。設定完成後, CLB 會獨立執行,而不涉及 CPU。

此設計達到了 >180W 3 的功率密度,並具有優異的輕負載效率。圖 10 和 圖 11 顯示此控制方法與傳統 CCM 控制在相同電路板上的效率比較,且輕負載效率提升可達 2%。


 低線路下的效率比較

圖 10 低線路下的效率比較

 高線路下的效率比較

圖 11 高線路下的效率比較

圖 12 顯示了 50% 負載下的輸入電流波形,模式轉換期間沒有觀察到電流失真。


 50% 負載時的輸入電流波形

圖 12 50% 負載時的輸入電流波形