NEST229 October 2026 LMG708B0
高功率密度轉換器必須在整個開發流程中考量電氣和散熱性能。整合式 GaN 功率 IC 雖可提升效率和功率密度,但要發揮這些優勢,仍須審慎設計轉換器架構、PCB 佈局以及散熱管理。
本文介紹的 48VIN至 12VOUT 四相同步降壓轉換器設計,展示在整體轉換器設計中整合雙面冷卻可如何支援高效率,同時提供有效路徑來管理高負載時的功耗。若同時考量電氣性能、功率損耗及散熱行為,可為高電流 48V 電源轉換應用實現精巧又可靠的整合式 GaN 功率轉換器。