NEST230 October   2026 LM74900-Q1 , LM74910H-Q1

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2ORing 和優先切換之間的差異
  4. 3優先切換詳細資料
  5. 4結論
  6. 5作者簡介
  7. 6註冊商標

優先切換詳細資料

一般而言,用於 ORing 與優先切換的電路並沒有太大差異,但優先切換架構的運作行為需要特別注意細節。

ORing 解決方案會在兩個電源路徑電壓接近相等時同時導通,而優先切換方法則會保持輔助電源路徑關閉,直到主電源路徑的電壓降至特定閾值以下。一旦達到該閾值,系統便會關閉主電源路徑並導通輔助電源路徑,這會導致負載突然從一個電源轉移到另一個電源,並在兩個電源上產生突發的電壓步進。由於這種突然的負載轉移,主電源的電壓通常會在完全崩潰前出現短暫的突波,不過這取決於導致最初電壓下降的失效原因。

因為輔助電源是根據主電源的電壓進行切換,這種電壓突波可能會導致系統切換回主電源,而切換回去又會立即使主電源電壓下降,進而導致系統再次倒退回輔助電源。這將導致兩個電源之間發生無法控制的振盪,並在輸出產生巨大的漣波,進而可能破壞系統功能。各個電源上產生電壓偏移的原因,是電源路徑內所有寄生電阻與寄生電感的總和,例如印刷電路板走線、導線以及 MOSFET 的漏極至源極導通電阻 (RDS(on))。

圖 3 顯示這種行為的範例。在斷開主電源供應期間,當輸入電壓一降至切換閾值以下時,就會發生短暫的突發振盪。圖 3 中的通道 1 顯示輔助電源的電壓,而通道 3 則顯示輸出電壓。在此情況下,輔助電源的電壓值低於主電源的電壓值,且切換閾值設定在剛好高於輔助電源電壓的位置。


 優先切換系統中輸入切換期間的振盪

圖 3 優先切換系統中輸入切換期間的振盪

取決於導致主電源下降的失效原因,這種振盪甚至可能是持續不斷的;例如,當主電源的纜線局部受損,導致巨大的壓降而非完全斷開時。在許多情況下,理想二極體控制器內建的遲滯功能,再搭配夠大的輸入電容器,就能抑制這種行為。但在某些情況下,僅靠內建的遲滯可能不足以避免使用不必要的大型輸入電容器。

雖然我們無法改變裝置內部的遲滯,但在某些裝置上,有一個簡單的解決方案可以透過外部方式來增加遲滯。許多裝置 (例如 LM74910H-Q1) 提供了故障輸出,利用它便能以極少的元件數量來增加外部遲滯。在 LM74910H-Q1 上,故障針腳是一個汲極斷路輸出,當發生過電壓情況或其他故障時會拉低電位。此輸出還可以控制一個外部電晶體,藉此改變過電壓輸入的回饋分壓器。圖 4 說明這種典型的實作方式。


 外部磁滯

圖 4 外部磁滯

由於故障輸出是汲極斷路輸出,因此您需要一個偏壓電阻器來導通雙極性接面電晶體。此電阻器連接到積體電路的軟體針腳,該針腳提供了一條通往輸入、可切換的低電流路徑,當系統關機時,會停用該路徑,以將靜態電流降至最低。

只要主電源高於切換閾值,輔助控制器就會處於過電壓故障狀態,進而關閉功率開關並將故障輸出拉低。拉低故障輸出,會停用電晶體 Q1;因此,過電壓輸入的回饋分壓器只會包含 R1 和 R2 。這使得過電壓回饋電壓由這兩個電阻器的比例以及切換閾值決定,如方程式 1 所示:

方程式 1. V o v _ f a l l i n g = V s e n s e _ f a l l i n g     R 1 R 2

一旦主電源電壓降至此過電壓閾值以下,故障輸出便不再拉低,隨之電晶體將會導通。這會使 R3 與 R2 形成並聯,進而降低出現在過電壓輸入的電壓。方程式 2 提供了升壓閾值的新數值:

方程式 2. V o v _ r i s i n g = V s e n s e _ r i s i n g     R 1 R 2     R 3 R 2   +   R 3

透過改變 R3 的值,即可輕鬆調整所產生的遲滯大小,進而提供極佳的設計彈性。