NESY047A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   簡介
  4.   乙太網路
  5.   FPD-Link 技術
  6.   CAN 匯流排
  7.   PCIe 技術
  8.   結論
  9.   參考

乙太網路

乙太網路是居家與辦公室中最常見的高速介面之一,同時也是車輛主流通訊協定。部分車輛使用乙太網路來傳輸各種高速資料;雷達和光達模組等汽車應用則採用單對乙太網路技術。單對乙太網路採用乙太網路標準,但資料會透過單一雙絞線傳輸,以降低車內纜線重量和成本。

乙太網路是一種封包系統,由網路不同部分節點間的封包傳送資訊。乙太網路跟 CAN 匯流排一樣為雙向,任何個別鏈路上的速度都會隨着系統上節點數量增加而降低。就單對乙太網路來說,任何個別鏈路上的速度都會受限於某特定速度 (10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps),且鏈路上不會發生動態速度變化。但單對乙太網路仍可透過鏈路以比 CAN 匯流排快 1,000 倍的速度傳輸資料。改爲單對乙太網路可得到比 CAN 匯流排更佳的資料傳輸速度,但由於乙太網路每個節點的成本較高,因此可能無法取代 (且反而增加) CAN 匯流排的使用。

部分汽車目前使用單對乙太網路來滿足資料密集的需求,如倒車攝影機和雷達。舉例來說,德州儀器 (TI) 的 DP83TC812S-Q1 和 DP83TG720S-Q1 為單對乙太網路實體層 (PHY),被歸類為汽車電子協會 Q100 第 1 級和第 2 級,且含回送測試模式以協助符合電機電子工程師學會 (IEEE) 802.3bw 和 802.3bp 汽車標準的系統診斷。若要透過乙太網路傳送視訊,即使只傳送一個視訊頻道,視訊也必須在來源處壓縮和在目的地解壓縮,以避免超出乙太網路頻寬限制。這與允許未壓縮視訊資料傳輸的 FPD-Link™ 技術不同。就倒車攝影機等應用而言,攝影機中必須有功率相對較高的處理器將圖像充分壓縮,以使其進入乙太網路。

但對高功率處理器的需求也代表攝影機的實際尺寸必須更大,價格也更加昂貴。攝影機的功耗會比不需進行大量影像處理的方式來得高。此解決方案的另一個缺點,是視訊壓縮和解壓縮會增加鏈路的延遲。如果數個攝影機或其他視訊來源共同相同乙太網路,則需在壓縮量 (和對應的視訊品質) 與支援視訊通道數間取得平衡。您可在車內以階層式配置設定多個網路,以解決此限制。例如一個網路只負責引擎控制和診斷,另一個網路負責後座娛樂與音訊系統,再由另一個網路負責駕駛輔助功能 (如視覺增強攝影機)。總結來說,若犧牲較佳複雜性,單對乙太網路可提供比 CAN 匯流排更高的容量來傳送雷達和光達等資料,但在處理視訊等最高頻寬應用上仍需努力。