NESY069 February 2025
在 1990年代 末, 42V E/E 系統受到推動。但 OEM 因缺乏高效率馬達而放棄此方法,而市場也發生轉向使用高電壓啟動發電機的 MHEV。因此,雖然 MHEV 是「第一款」 48V 系統,但它們只使用 48V 電池和小型馬達來輔助 ICE ,因此可降低油耗並提高效率。
MHEV 內為 E/E 系統供電的主要低電壓軌維持在 12V ,並需要在 48V 和 12V 軌間使用大型雙向轉換器,因此增加了龐大的成本負擔。相反的,全混合動力 (HEV) ,插電式混合動力 (E) 與 BEV 則可使用高電壓電池建立 48V 低電壓軌,為整個 E/E 系統供電。
由於修整線和平臺的限制,未來的 BEV 平台是 OEM 採用 48V 汽車系統的主要目標。轉換為電動汽車也增加了對 HEV 和 PHEV 的投資。圖 1概述車輛類型之間的差異。
圖 1 車輛動力系統類型概覽。